Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 110 m³/h |
Vide (60Hz) | 350 mbar |
Puiss. nominale 60 Hz | 1,8 kW |
Voltage (60 Hz) | YY230/Y460V ±10% |
Construction | IE3:US/CAN |
Permission | UL/CSA |
Permission | UL/CSA |
Poids | 28,5 kg |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 306 mm |
B1 | 317 mm |
d | 10,20 mm |
D2 | 60 mm |
G1 | G1-1/2"-F |
H | 357 mm |
L | 431 mm |
X1 | 240 mm |
Y1 | 240 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 110 m³/h |
Vide (60Hz) | 350 mbar |
Type de protection IP | IP 55 |
Puiss. nominale 60 Hz | 1,80 kW |
Voltage (60 Hz) | |
Niveau sonore (60 Hz) | 68,40 dB(A) |
Poids | 28,50 kg |
Construction | IE3-TYP2 |
Permission | UL/CSA |
Construction | IE3:US/CAN |
Famille de produit | SB |
Consignes de commande: SB 110 350 1.8 IE3-TYP2
La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.
Accessoires disponibles : caisson d’insonorisation, filtre à poussière