Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 260 m³/h |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 305 m³/h |
Vide (50Hz) | 410 mbar |
Vide (60Hz) | 400 mbar |
Puiss. nominale 50 Hz | 4 kW |
Puiss. nominale 60 Hz | 4,8 kW |
Voltage (50 Hz) | D230V/Y400V ±10% |
Voltage (60 Hz) | D265V/Y460V ±10% |
Construction | IE3:EU/CN/IND |
Permission | UL/CSA |
Permission | UL/CSA |
Poids | 62,5 kg |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 474 mm |
B1 | 496 mm |
d | 12 mm |
D2 | 60 mm |
G1 | G2"-F |
H | 524 mm |
L | 512 mm |
X1 | 310 mm |
Y1 | 310 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 260 m³/h |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 4 333,30 l/min |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 305 m³/h |
Vide (50Hz) | 410 mbar |
Vide (60Hz) | 400 mbar |
Type de protection IP | IP 55 |
Puiss. nominale 50 Hz | 4 kW |
Puiss. nominale 60 Hz | 4,80 kW |
Voltage (50 Hz) | D230V/Y400V ±10% |
Voltage (60 Hz) | |
Niveau sonore | 68,90 dB(A) |
Niveau sonore (60 Hz) | 71,70 dB(A) |
Poids | 62,50 kg |
Construction | IE3-TYP1 |
Permission | UL/CSA |
Construction | IE3:EU/CN/IND |
Famille de produit | SB |
Consignes de commande: SB 260 410 4 IE3-TYP1
La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.
Accessoires disponibles : caisson d’insonorisation, filtre à poussière