SB 260 445 4 IE3-TYP1

Réf. article: 10.04.01.00123

Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.

Efficace
Capacité d'aspiration (50 Hz)260 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)305 m³/h
Vide (50Hz)445 mbar
Vide (60Hz)400 mbar
Puiss. nominale 50 Hz4 kW
Puiss. nominale 60 Hz4,8 kW
Voltage (50 Hz)D230V/Y400V ±10%
Voltage (60 Hz)265/460AC3
ConstructionIE3:EU/CN/IND
PermissionUL/CSA
PermissionUL/CSA
Poids63 kg
SB 260 445 4 IE3-TYP1
Attribut Valeur
B 474 mm
B1 496 mm
d 12 mm
D2 60 mm
G1 G2"-F
H 524 mm
L 512 mm
X1 310 mm
Y1 310 mm
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz) 260 m³/h
Capacité d'aspiration (50 Hz) 4 333,30 l/min
Capacité d'aspiration (60 Hz) 305 m³/h
Vide (50Hz) 445 mbar
Vide (60Hz) 400 mbar
Type de protection IP IP 55
Puiss. nominale 50 Hz 4 kW
Puiss. nominale 60 Hz 4,80 kW
Voltage (50 Hz) D230V/Y400V ±10%
Voltage (60 Hz)
Niveau sonore 74 dB(A)
Niveau sonore (60 Hz) 77 dB(A)
Poids 63 kg
Construction IE3-TYP1
Permission UL/CSA
Construction IE3:EU/CN/IND
Famille de produit SB


Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SB 260 445 4 IE3-TYP1

La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.

 

Accessoires disponibles : caisson d’insonorisation, filtre à poussière