VE 15

Réf. article: 10.02.03.00325
Générateur pneumatique de vide à manomètre et clapet antiretour
Diamètre de buse: 1,5 mm
Vide (max): -800 mbar
Capacité d'aspiration (max): 4.1 m³/h
Consommation d'air: 6.1 m³/h
VE 15
Attribut Valeur
B 35 mm
d 4,2 mm
D2 9,5 mm
H 83 mm
H1 120 mm
L 145 mm
L1 154,5 mm
X1 133 mm
Y1 59 mm
Y2 4,5 mm