Interrupteurs et contrôle de systèmes

Il est primordial d'installer un dispositif de contrôle du système pour assurer le fonctionnement fiable d'un système de vide. Schmalz propose une vaste gamme de contacteurs, de dispositifs de réglage et de mesure, ainsi que des systèmes d'alarme.
 

Vacuostats mécaniques

  • Version électromécanique et pneumatique
  • Plage de mesure : de -1 à 0 bar

Capteurs de vide et pression

  • Capteur de vide et de pression avec signal de sortie analogique
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bar

Vacuostats / pressostats électroniques

  • Vacuostat et pressostat électroniques avec ou sans affichage
  • Différentes plages de mesure : -1 à 10 bar
  • Fonctions de commande PNP et NPN

Matérical de mesure et de réglage

  • Manomètre, régulateur de vide et réducteur de pression

Systèmes d'alarme

  • Système d'alarme électronique pour la surveillance de systèmes de vide
  • Signal sonore

Raccords et adaptateurs pour vacuostats

  • Raccordement électrique de vacuostats et pressostats
Technologie des capteurs de débit
Nouveau

Technologie des capteurs de débit

  • Capteur de débit avec vacuostats et pressostats intégrés
  • Max. plage de débit de 5 à 200 l/min