Capteurs de vide et pression VS

  • Capteur électronique pour la mesure permanente et précise des valeurs de vide et de pression
  • Conversion des valeurs de vide et de pression en un signal de sortie analogique pour la commande
  • Capteur compact à monter directement sur la ventouse, notamment dans les systèmes de vide décentralisés
  • Lecture des données de dispositif, telles que type ou mode d'emploi via le smartphone

Nos points forts...

  • Capteur de vide et de pression à sortie analogique
  • Lecture sur smartphone via la technologie NFC
  • Faibles poids et dimensions

Vos avantages...

  • Surveillance permanente et précise de la pression
  • Accès simplifié aux informations de service, d´entretien et aux rapports d'erreurs détaillés par messages
  • Mesure au coeur du processus avec affichage déporté : utilisable sur des systèmes de manipulation dynamiques
 

Article dans la famille de produit Capteurs de vide et pression VS

 

VS V SA M8-4
10.06.02.00560
Vacuostats / pressostats sans écran à signal de sortie analogique
Plage de mesure: -1...0 bar
Type: Capteur analogique
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
VS P10 SA M8-4
10.06.02.00561
Vacuostats / pressostats sans écran à signal de sortie analogique
Plage de mesure: 0...10 bar
Type: Capteur analogique
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
VS VP8 SA M8-4
10.06.02.00562
Vacuostats / pressostats sans écran à signal de sortie analogique
Plage de mesure: -1...8 bar
Type: Capteur analogique
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles