Capteurs de vide VS-V-SA

  • Capteur de vide électronique pour la mesure des valeurs du vide directement sur la ventouse
  • Analyse décentralisée des signaux
  • Traitement des signaux de sortie (ex. via CPE)
  • Parfait pour surveiller l'évolution du vide dans un processus de manipulation
  • Utilisation dans tous les secteurs de la manipulation automatisée

Nos points forts...

  • Faibles poids et dimensions
  • Grande précision de mesure
  • Types de raccordement à filetage M3, M5 et tube lisse diamètre 4 ou 6 mm

Vos avantages...

  • Intégration optimale dans les systèmes de vide, y compris ceux à fortes accélérations
  • Précision des signaux de sortie
  • Possibilités de montage variées
 

Article dans la famille de produit Capteurs de vide VS-V-SA

 

VS-V-SA M5-AG
10.06.02.00224
Capteur de vide format miniature à signal de sortie analogique
Raccord: M5-M
Plage de mesure: -1,00 ... 0,00 bar
Long. de câble: 3 m
VS-V-SA M3-AG
10.06.02.00225
Capteur de vide format miniature à signal de sortie analogique
Raccord: M3-M
Plage de mesure: -1,00 ... 0,00 bar
Long. de câble: 3 m
VS-V-SA STR4
10.06.02.00226
Capteur de vide format miniature à signal de sortie analogique
Raccord: Coupleur Ø4
Plage de mesure: -1,00 ... 0,00 bar
Long. de câble: 3 m
VS-V-SA STR6
10.06.02.00227
Capteur de vide format miniature à signal de sortie analogique
Raccord: Coupleur Ø6
Plage de mesure: -1,00 ... 0,00 bar
Long. de câble: 3 m