Alarme acoustique électronique WN-E

  • Alarme pour la surveillance du système ainsi que d'avertissement en cas d'interruption du vide de travail ou de coupure de courant
  • Surveillance des systèmes du vide

Nos points forts...

  • Signal d'alarme sonore de 100 dB
  • Contrôle de tension intégré
  • Point de commutation réglable de -1 à 0 bar
  • Alarme électronique

Vos avantages...

  • Avertissement sûr même par fort bruit ambiant
  • Le signal sonore d’alarme retentit même en cas de coupure de courant
  • Utilisations variées pour différentes dépressions
  • Contrôle fiable des systèmes du vide
 

Article dans la famille de produit Alarme acoustique électronique WN-E

 

WN-E AKUST -1...0 AC
10.07.05.00012
Alarme acoustique électronique pour la surveillance de systèmes de vide
Longueur L: 82 mm
Largeur B: 80 mm
Hauteur H: 85 mm
Fonction: acoustique
Plage de mesure: -1,00 ... 0,00 bar
Tension: 200-280V - AC
Alimentation: Courant alterna
Long. de câble: 3 m
Longueur tube à vide: 1.3 m
WN-E AKUST -1...0 DC
10.07.05.00016
Alarme acoustique électronique pour la surveillance de systèmes de vide
Longueur L: 82 mm
Largeur B: 80 mm
Hauteur H: 85 mm
Fonction: acoustique
Plage de mesure: -1,00 ... 0,00 bar
Tension: 24V - Courant contin
Alimentation: Courant continu
Long. de câble: 3 m
Longueur tube à vide: 1.3 m