Manomètres VAM-D

  • Manomètre électronique avec affichage numérique pour l'utilisation dans des systèmes de vide et de pression pour la mesure et l'affichage du vide (de -1 à 0 bar) et de la pression (de 0 à 10 bar)
  • Montage aisé grâce à sa forme cubique
  • Montage direct dans des systèmes de manipulation sur le lieu d'exploitation grâce à de petites dimensions et un faible poids
  • Idéal pour l'intervention mobile (à piles)
  • Recherche des erreurs rapide et simple dans les système de vide et de pression (disponible en option dans le kit)

Nos points forts...

  • Manomètre électronique à affichage numérique
  • Structure compacte, très petit poids (40 g env. seulement) et à piles
  • Mesure et affichage des valeurs de vide et de pression
  • Manomètre pour la recherche des erreurs, disponible en option dans le kit

Vos avantages...

  • Surveillance visuelle, bien visible de l'installation et du processus
  • Idéal pour l'utilisation mobile, pas de source de tension externe requise
  • Utilisation universelle dans les systèmes de vide et de pression
  • Recherche simple et rapide des erreurs directement sur le lieu d'utilisation à l'aide de tous les composants requis (« Plug & Play »)
 

Article dans la famille de produit Manomètres VAM-D

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG
10.07.02.00055
Vacuomètre pour la mesure et le contrôle du vide
Longueur L: 30 mm
Largeur B: 30 mm
Plage de mesure: -1,0 ... 10,0 bar
Raccord du vide: G1/8"-M
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET
10.07.02.00057
Vacuomètre pour la mesure et le contrôle du vide
Longueur L: 30 mm
Largeur B: 30 mm
Plage de mesure: -1,0 ... 10,0 bar
Raccord du vide: G1/8"-M
Version: SET