Matière de mesure et de réglage

Les régulateurs de vide peuvent être réglés de façon mécanique afin de compenser les éventuelles variations de pression des générateurs de vide. Si la pression d'entrée est supérieure au niveau requis, un réducteur de pression permet alors de la baisser à un niveau de sortie défini. Les manomètres mesurent et indiquent le niveau de vide de façon analogique et peuvent être utilisés dans toutes les applications de vide grâce à leurs dimensions et à leurs raccords normalisés.

Régulateurs de vide VR

  • Zone de travail : de -990 à -14 mbar

Manomètres VAM

  • Plage de mesure : de -1 à 0 bar

Manomètres VAM-D

  • Manomètre électronique
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bars

Réducteurs de pression DM

  • Pression max. : 10 bar
  • Zone de travail : de 0,5 à 10 bar