Manomètres VAM

  • Vacuomètre pour la mesure analogique et la surveillance visuelle du vide
  • Utilisation universelle dans les systèmes du vide

Nos points forts...

  • Vacuomètre conventionnel à tuyau élastique ou à capsule
  • Dimensions et raccords normés
  • Différentes plages de mesure

Vos avantages...

  • Simplicité et sécurité de fonctionnement, utilisation éprouvée et reconnue
  • Utilisable pour toutes les applications courantes du vide
  • Fonction adaptée aux besoins du client
 

Article dans la famille de produit Manomètres VAM

 

VAM 40 V H
10.07.02.00007
Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide
Diamètre extérieur D: 40 mm
Plage de mesure: -1,00 ... 0,00 bar
Version: Raccord arrière
Raccord du vide: G1/8"-M
VAM 40 V DR
10.07.02.00035
Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide
Diamètre extérieur D: 40 mm
Plage de mesure: -1,00 ... 0,00 bar
Version: Avec bague d'étanchéité
Raccord du vide: G1/8"-M
VAM 63 V H PSI
10.07.02.00003
Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide
Diamètre extérieur D: 63 mm
Plage de mesure: -1,00 ... 0,00 bar
Version: Raccord arrière
avec: Scala PSI additionnel
Raccord du vide: G1/4"-M
VAM 63 V400 H
10.07.02.00002
Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide
Diamètre extérieur D: 63 mm
Plage de mesure: -0,40 ... 0,00 bar
Version: Raccord arrière
Raccord du vide: G1/4"-M
VAM 63 V250 H
10.07.02.00006
Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide
Diamètre extérieur D: 63 mm
Plage de mesure: -0,25 ... 0,00 bar
Version: Raccord arrière
Raccord du vide: G1/4"-M
VAM 63 V U PSI
10.07.02.00004
Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide
Diamètre extérieur D: 63 mm
Plage de mesure: -1,00 ... 0,00 bar
Version: Raccord en bas
avec: Scala PSI additionnel
Raccord du vide: G1/4"-M
VAM 67 V H-SE
10.07.02.00016
Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide
Diamètre extérieur D: 67 mm
Plage de mesure: -1,00 ... 0,00 bar
Version: Pr. encastrement panneau
Raccord du vide: G1/8"-M
VAM 100 V250 U
10.07.02.00001
Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide
Diamètre extérieur D: 100 mm
Plage de mesure: -0,25 ... 0,00 bar
Version: Raccord en bas
Raccord du vide: G1/2"-M