Réducteurs de pression DM

  • Réducteur de pression pour la régulation manuelle d'air comprimé dans des systèmes d'air comprimé
  • Alimentation en air comprimé ciblée grâce à une régulation précise de la pression pour générateurs de vide pneumatiques par exemple
  • Utilisation à des fins de contrôle et de mesure, comme pour le contrôle des fuites, par exemple

Nos points forts...

  • Réducteur de pression à réglage mécanique
  • Régulation précise de la pression
  • Indépendant de la pression d'entrée et rattrapable

Vos avantages...

  • Réglage manuel à très haute précision de reproduction
  • Respect très précis de la valeur prédéfinie
  • Installation simple et position d'installation au choix
 

Article dans la famille de produit Réducteurs de pression DM

 

DM 0.5...10 G1/2-IG
10.07.11.00025
Réducteur de pression
Zone de travail: 0,5 ... 10,0 bar
Raccord: G1/2"-F
avec: Manomètre
Débit (max): 78 m³/h