Régulateurs de vide VR

  • Compensation des variations de pression dues au type de construction des générateurs de vide
  • Utilisation pour contrôles et mesures

Nos points forts...

  • Régulateur de vide réglable mécaniquement
  • Régulation constante du vide

Vos avantages...

  • Réglage manuel exact avec une très grande précision de reproduction
  • Respect rigoureux de la valeur donnée, indépendamment des variations de pression du générateur de vide
 

Article dans la famille de produit Régulateurs de vide VR

 

VR G3/8-IG HW
10.05.05.00026
Régulateur de vide pour lacompensation des variations de pression
Filetage G1: G3/8"-F
Chaîne de vide: -990 ... -14 mbar
Equipement supplémentaire:
Tenir l'angle
VR G1/4-IG HW
10.05.05.00075
Régulateur de vide pour lacompensation des variations de pression
Filetage G1: G1/4"-F
Chaîne de vide: -950 ... -25 mbar
Equipement supplémentaire:
Tenir l'angle