Câbles et connecteurs de vacuostats

  • Connexion électrique de vacuostats et pressostats
  • Adaptation des raccords aux exigences du client

Nos points forts...

  • Câbles de connexion électrique et adaptateurs
  • Large choix

Vos avantages...

  • Accessoires adaptés à tous les types de commutateurs
  • Possibilité de s'adapter aux exigences du client et aux standards locaux
 

Article dans la famille de produit Câbles et connecteurs de vacuostats

 

ASK B-M8-4 5000 K-4P
10.06.02.00031
Câble de raccordement
Interface raccordement 1:
Douille M8, 4 pol
Long. de câble: 5000 mm
Interface raccordement 2: Câble 4
Matière: PUR-Câble
ASK WB-M8-4 5000 K-4P
10.06.02.00032
Câble de raccordement
Interface raccordement 1:
Coudé douille M8, 4 pol
Long. de câble: 5000 mm
Interface raccordement 2: Câble 4
Matière: PUR-Câble
ASK WB-M8-4 5000 K-4P
10.06.02.00047
Câble de raccordement
Interface raccordement 1:
Coudé douille M8, 4 pol
Long. de câble: 5000 mm
Interface raccordement 2: Câble 4
Matière: PUR-Câble
Version: LED affichage
ASS B-M8-4 S-M12-4
10.06.02.00048
Connecteur
Longueur L: 56 mm
Interface raccordement 1:
Douille M8, 4 pol
Connexion électrique:
Connecteur M12, 4 pol
ASK B-M8-4 2000 K-4P
10.06.02.00084
Câble de raccordement
Interface raccordement 1:
Douille M8, 4 pol
Long. de câble: 2000 mm
Interface raccordement 2: Câble 4
Matière: PUR-Câble