Capteurs de débit FS

  • Capteur de débit pour la surveillance à haute résolution des processus, des composants et des conditions
  • Convient idéalement aux systèmes de vide et d'air comprimé avec des tuyaux de petit diamètre (par exemple pour la manipulation de petites pièces)
  • Intégration aisée dans la commande du système grâce à une sortie analogique et à deux points de commutation réglables
  • Affichage intégré avec évaluation de la consommation cumulée d'air comprimé (contrôle des coûts)
  • Capteur de vide intégré et possibilité de surveillance des fuites pour l'optimisation du processus

Nos points forts...

  • Ajustement des valeurs seuils
  • Surveillance des composants basée sur le flux volumique
  • Une conception pratique et compacte
  • Affichage avec changement de couleur lorsque la valeur seuil est atteinte

Vos avantages...

  • Surveillance des composants basée sur le flux volumique
  • Un positionnement flexible au sein du système
  • Options de montage flexibles telles que les araignées à pinces ou les bras de robot
  • L'affichage à fort contraste fournit un signal visuel supplémentaire
 

Article dans la famille de produit Capteurs de débit FS

Aucun article correspondant à votre choix n’est disponible.