Vacuostats VS-V-PM / EM-ST

  • Vacuostat mécanique de surveillance des processus
  • Optimisation des temps de cycle ou des circuits de réglage
  • Application dans tous les domaines qui exigent un signal électrique ou pneumatique en fonction de valeurs de vide données
  • Utilisable comme élément de mesure et de commutation

Nos points forts...

  • Solide boîtier plastique
  • Modèle électromécanique
  • Modèle pneumatique
  • Point de commutation réglable
  • Construction modulaire avec accessoires optionnels

Vos avantages...

  • Stabilité de construction, précision dans le travail
  • Commutation de la tension continue à la tension alternative avec un seul modèle
  • Sans connexions électriques, mode de fonctionnement purement pneumatique
  • Ajustement aux paramètres de processus spécifiques
  • Ajustement aux exigences de processus spécifiques
 

Article dans la famille de produit Vacuostats VS-V-PM / EM-ST

 

VS-V-PM-NC
VS-V-PM-NC
10.06.02.00455
Vacuostat, pneumatique, à signal de sortie pneumatique
Type: Sans courant, fermé
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0
Hystérésis: Fixe : env. 40 mbar
VS-V-PM-NO
VS-V-PM-NO
10.06.02.00456
Vacuostat, pneumatique, à signal de sortie pneumatique
Type: Sans courant, ouvert
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0
Hystérésis: Fixe : env. 10 mbar
VS-V-EM-ST
VS-V-EM-ST
10.06.02.00457
Vacuostats/pressostats électromécanique, à signal de sortie numérique
Plage de mesure: -1,00 ... 0,00 bar
Type: électromécanique
Connexion électrique:
Raccordem embrochable