Pressostats VS-P1

  • Pressostat électronique pour la surveillance de l'état des systèmes pression
  • Optimisations de temps de cycle ou les circuits de réglage pour l'augmentation de la rentabilité des systèmes pression
  • Utilisation dans tous secteurs de la manipulation automatisée

Nos points forts...

  • Pressostat électronique
  • Point de commutation et hystérèse réglables
  • Sortie analogique et numérique

Vos avantages...

  • Mesure et commutation à précision
  • Excellente adaptation aux exigences du client
  • Valeur limite du pression réglable et surveillance du pression en continu
 

Article dans la famille de produit Pressostats VS-P1

 

VS-P1-PNP M8-4
VS-P1-PNP M8-4
10.06.02.00051
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: 0,0 ... 1,0
Type: Commutation contre +
Raccord: Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 1 anal./1 num 1...5V
VS-P1-A-PNP M8-4
VS-P1-A-PNP M8-4
10.06.02.00050
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: 0,0 ... 1,0
Version: avec adaptateur bride
Type: Commutation contre +
Raccord: Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 1 anal./1 num 1...5V
VS-P1-NPN M8-4
VS-P1-NPN M8-4
10.06.02.00104
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: 0,0 ... 1,0
Type: Commutation contre -
Raccord: Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 1 anal./1 num 1...5V
VS-P1-A-NPN M8-4
VS-P1-A-NPN M8-4
10.06.02.00106
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: 0,0 ... 1,0
Version: avec adaptateur bride
Type: Commutation contre -
Raccord: Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 1 anal./1 num 1...5V