Pressostats VS-P10-AH / AV-T

  • Pressostat pour le contrôle de procès électronique dans les systèmes de pression
  • Utilisable comme élément de mesure et de commutation
  • Utilisation dans des systèmes de manipulation à haute dynamique

Nos points forts...

  • Points de commutation réglables par bouton d’apprentissage
  • Deux sorties numériques
  • Affichage par DEL bicolore
  • Fixation verticale ou horizontale
  • Courant de commutation 200 mA
  • Dimensions minimisées
  • Poids, seulement 6 g

Vos avantages...

  • Réglage rapide des points de commutation
  • Economie d’éléments de commutation
  • Indicateur d'état visible de loin
  • Construction peu encombrante
  • Haute capacité de commutation
  • Encombrement minimal
  • Masse du commutateur pratiquement nulle
 

Article dans la famille de produit Pressostats VS-P10-AH / AV-T

 

VS-P10-AH-T-PNP M8-4
VS-P10-AH-T-PNP M8-4
10.06.02.00383
Vacuostat/pressostat avec 2 signaux de sortie numériques propices à l'apprentissage
Plage de mesure: 0,0 ... 10,0 bar
Version: Adaptation horizontale
Réglage du point de commutation:
Teachfunction
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 2 numériques
VS-P10-AH-T-PNP M8-4 S
VS-P10-AH-T-PNP M8-4 S
10.06.02.00382
Vacuostat/pressostat avec 2 signaux de sortie numériques propices à l'apprentissage
Plage de mesure: 0,0 ... 10,0 bar
Version: Adaptation horizontale
Réglage du point de commutation:
Teachfunction
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
avec: Hystérèse fixe
Entrées/sorties: 2 numériques
VS-P1-AV-T-PNP M8-4
VS-P1-AV-T-PNP M8-4
10.06.02.00385
Vacuostat/pressostat avec 2 signaux de sortie numériques propices à l'apprentissage
Plage de mesure: 0,0 ... 10,0 bar
Version: Adaptation à la verticale
Réglage du point de commutation:
Teachfunction
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 2 numériques
VS-P1-AV-T-PNP M8-4 S
VS-P1-AV-T-PNP M8-4 S
10.06.02.00384
Vacuostat/pressostat avec 2 signaux de sortie numériques propices à l'apprentissage
Plage de mesure: 0,0 ... 10,0 bar
Version: Adaptation à la verticale
Réglage du point de commutation:
Teachfunction
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
avec: Hystérèse fixe
Entrées/sorties: 2 numériques