Pressostats VS-P10-W-D-K(-2C)

  • Pressostat pour l'utilisation dans les systèmes de pression pour le contrôle de procès et l'optimisation des temps de cycle
  • Montage de circuits de réglage pour l'amélioration de la rentabilité des systèmes de pression
  • Encastrement de l'interrupteur dans des panneaux grâce à une construction cubique et cadre avec capuchon de protection transparent en option
  • Montage dans les systèmes de manipulation directement sur le lieu d'exploitation grâce à une construction très peu encombrante et légère

Nos points forts...

  • Pressostat à affichage numérique, au choix également à écran bicolore
  • Réglage de toutes les fonctions à l'aide d'une structure de menu intelligente
  • Réglage automatique intégré des points de commutation
  • Fonction anti-cliquetis à temps de réaction réglables
  • Fonction de commutation à points de commutation réglables, au choix en tant que mode comparateur ou hystérésis

Vos avantages...

  • Visibilité optimale du système
  • Réduction des temps d'installation lors de la mise en service et possibilité d'adaptation des réglages
  • Calcul automatique des points de commutation optimaux sur la base du procès, sans programmation manuelle
  • Sortie de commutation stable également en cas de variations brèves et soudaines de la pression principale
  • Adaptation optimale des points de commutation et des signaux de sortie
 

Article dans la famille de produit Pressostats VS-P10-W-D-K(-2C)

 

VS-P10-W-D-NPN-K
VS-P10-W-D-NPN-K
10.06.02.00419
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: 0,0 ... 10,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre -
Connexion électrique: Câble
Entrées/sorties: 2 numériques
VS-P10-W-D-PNP-K
VS-P10-W-D-PNP-K
10.06.02.00420
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: 0,0 ... 10,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre +
Connexion électrique: Câble
Entrées/sorties: 2 numériques
VS-P10-W-D-NPN-K-2C
VS-P10-W-D-NPN-K-2C
10.06.02.00423
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: 0,0 ... 10,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre -
Connexion électrique: Câble
Entrées/sorties: 1 numérique
Display: Display deux-coloré
VS-P10-W-D-PNP-K-2C
VS-P10-W-D-PNP-K-2C
10.06.02.00424
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: 0,0 ... 10,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre +
Connexion électrique: Câble
Entrées/sorties: 1 numérique
Display: Display deux-coloré