Vacuostats et pressostats VS-V/P-W-D-K(-2C)

  • Vacuostat et pessostat pour l'utilisation dans les systèmes de vide pour le contrôle de procès et l'optimisation des temps de cycle
  • Montage de circuits de réglage pour l'amélioration de la rentabilité des systèmes
  • Encastrement de l'interrupteur dans des panneaux grâce à une construction cubique et cadre avec capuchon de protection transparent en option
  • Montage dans les systèmes de manipulation directement sur le lieu d'exploitation grâce à une construction très peu encombrante et légère

Nos points forts...

  • Vacuostat et pressostat à affichage numérique, au choix également à écran bicolore
  • Réglage de toutes les fonctions à l'aide d'une structure de menu intelligente
  • Réglage automatique intégré des points de commutation
  • Fonction anti-cliquetis à temps de réaction réglables
  • Fonction de commutation à points de commutation réglables, au choix en tant que mode comparateur ou hystérésis

Vos avantages...

  • Surveillance bien visible de l'installation et du processus
  • Réduction des travaux d'installation lors de la mise en service et possibilité d'adaptation des réglages
  • Calcul automatique des points de commutation optimaux sur la base du processus, sans programmation manuelle
  • Sortie de commutation stable également en cas de variations brèves et soudaines de la pression principale
  • Adaptation optimale des points de commutation et des signaux de sortie
 

Article dans la famille de produit Vacuostats et pressostats VS-V/P-W-D-K(-2C)

 

VS-V-W-D-NPN-K
VS-V-W-D-NPN-K
10.06.02.00417
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre -
Connexion électrique: Câble
Entrées/sorties: 2 numériques
VS-V-W-D-PNP-K
VS-V-W-D-PNP-K
10.06.02.00418
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre +
Connexion électrique: Câble
Entrées/sorties: 2 numériques
VS-V-W-D-NPN-K-2C
VS-V-W-D-NPN-K-2C
10.06.02.00421
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre -
Connexion électrique: Câble
Entrées/sorties: 1 numérique
Display: Display deux-coloré
VS-V-W-D-PNP-K-2C
VS-V-W-D-PNP-K-2C
10.06.02.00422
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre +
Connexion électrique: Câble
Entrées/sorties: 1 numérique
Display: Display deux-coloré
VS-P10-W-D-NPN-K
VS-P10-W-D-NPN-K
10.06.02.00419
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: 0,0 ... 10,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre -
Connexion électrique: Câble
Entrées/sorties: 2 numériques
VS-P10-W-D-PNP-K
VS-P10-W-D-PNP-K
10.06.02.00420
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: 0,0 ... 10,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre +
Connexion électrique: Câble
Entrées/sorties: 2 numériques
VS-P10-W-D-NPN-K-2C
VS-P10-W-D-NPN-K-2C
10.06.02.00423
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: 0,0 ... 10,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre -
Connexion électrique: Câble
Entrées/sorties: 1 numérique
Display: Display deux-coloré
VS-P10-W-D-PNP-K-2C
VS-P10-W-D-PNP-K-2C
10.06.02.00424
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: 0,0 ... 10,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre +
Connexion électrique: Câble
Entrées/sorties: 1 numérique
Display: Display deux-coloré