Vacuostats et pressostats VSi

  • Vacuostat et pressostat électroniques avec interface IO-Link pour la mesure et la surveillance de dépression et de surpression dans les systèmes d'automatisation et de manipulation
  • Entrée et sortie de paramètres via le boitier de commande
  • Le capteur peut être monté directement sur le circuit et avec ou sans son afficheur
  • Capteur compact à monter directement sur la ventouse, notamment pour les systèmes de vide décentralisés
  • Réglage et programmation du vacuostat et pressostat, même aux endroits difficiles d'accès sur l'installation
  • Lecture des données de dispositif, telles que type ou mode d'emploi, également pour les modèles sans écran, via le smartphone
Vacuostat et pressostat avec contrôle innovant à partir d'une application

Vacuostat et pressostat avec contrôle innovant à partir d'une application

Les contacteurs électroniques sont conçus de façon modulaire et s'intègrent en toute simplicité dans l'environnement d'automatisation. L'application « Schmalz ControlRoom » permet de lire et de paramétrer des données et des valeurs.

Nos points forts...

  • Vacuostats et pressostats électroniques livrables avec ou sans écran
  • Variante à écran de commande et d'affichage externe avec fonction de copie
  • Communication dans tous les systèmes de bus de terrain courants via l'interface IO-Link
  • Lecture et paramétrage sur smartphone via la technologie NFC
  • Capteur monté sur raccord tournant

Vos avantages...

  • Mesure précise et sortie des signaux numériques, visualisation des valeurs de vide et de pression
  • Mesure exacte direct sur le circuit ; montage de l'écran dans le champ visuel de l'utilisateur ; les réglages, comme les points de commutation peuvent être transférés vers d'autres vacuostats
  • Entrée et sortie de toutes les données de procédés pertinentes sur la commande ; temps d'installation et de mise en service minime
  • Accès simplifié aux informations de service et d'entretien; affichage mobile des messages d'erreur détaillés
  • Lecture facile de l'écran, quelle que soit la configuration de montage
 

Article dans la famille de produit Vacuostats et pressostats VSi

 

  1. 1
  2. 2
VSi V M8-4
VSi V M8-4
10.06.02.00567
Vacuostat/pressostat avec deux deux signal de sortie numérique et IO-Link opération
Plage de mesure: -1...0 bar
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Affichage: LED
Protection: IP 65
VSi VP8 M8-4
VSi VP8 M8-4
10.06.02.00569
Vacuostat/pressostat avec deux deux signal de sortie numérique et IO-Link opération
Plage de mesure: -1...8 bar
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Affichage: LED
Protection: IP 65
VSi P10 M8-4
VSi P10 M8-4
10.06.02.00568
Vacuostat/pressostat avec deux deux signal de sortie numérique et IO-Link opération
Plage de mesure: 0...10 bar
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Affichage: LED
Protection: IP 65
VSi V M12-4
VSi V M12-4
10.06.02.00570
Vacuostat/pressostat avec deux deux signal de sortie numérique et IO-Link opération
Plage de mesure: -1...0 bar
Connexion électrique:
Connecteur M12, 4 pol
Affichage: LED
Protection: IP 65
VSi VP8 M12-4
VSi VP8 M12-4
10.06.02.00572
Vacuostat/pressostat avec deux deux signal de sortie numérique et IO-Link opération
Plage de mesure: -1...8 bar
Connexion électrique:
Connecteur M12, 4 pol
Affichage: LED
Protection: IP 65
VSi P10 M12-4
VSi P10 M12-4
10.06.02.00571
Vacuostat/pressostat avec deux deux signal de sortie numérique et IO-Link opération
Plage de mesure: 0...10 bar
Connexion électrique:
Connecteur M12, 4 pol
Affichage: LED
Protection: IP 65
VSi V D M8-4
VSi V D M8-4
10.06.02.00577
Vacuostat/pressostat avec deux deux signal de sortie numérique et IO-Link opération
Plage de mesure: -1...0 bar
Type: avec display
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Affichage: 2xLED
Protection: IP 65
VSi VP8 D M8-4
VSi VP8 D M8-4
10.06.02.00579
Vacuostat/pressostat avec deux deux signal de sortie numérique et IO-Link opération
Plage de mesure: -1...8 bar
Type: avec display
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Affichage: 2xLED
Protection: IP 65
VSi P10 D M8-4
VSi P10 D M8-4
10.06.02.00578
Vacuostat/pressostat avec deux deux signal de sortie numérique et IO-Link opération
Plage de mesure: 0...10 bar
Type: avec display
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Affichage: 2xLED
Protection: IP 65
VSi V D M12-4
VSi V D M12-4
10.06.02.00580
Vacuostat/pressostat avec deux deux signal de sortie numérique et IO-Link opération
Plage de mesure: -1...0 bar
Type: avec display
Connexion électrique:
Connecteur M12, 4 pol
Affichage: 2xLED
Protection: IP 65

  1. 1
  2. 2