Vacuostats VS-V

  • Vacuostat électronique pour optimisations de temps de cycle ou les circuits de réglage pour l'augmentation de la rentabilité des systèmes du vide
  • Forme compacte et poids faible permettant une utilisation directement sur la ventouse

Nos points forts...

  • Vacuostat électronique
  • Point de commutation et hystérèse réglables
  • Sortie analogique et numérique

Vos avantages...

  • Mesure avec précision
  • Excellente adaptation aux exigences du client
  • Valeur limite du vide réglable et surveillance du vide en continu
 

Article dans la famille de produit Vacuostats VS-V

 

VS-V-PNP M8-4
VS-V-PNP M8-4
10.06.02.00027
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 1 anal./1 num 1...5V
VS-V-A-PNP M8-4
VS-V-A-PNP M8-4
10.06.02.00028
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Version: avec adaptateur bride
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 1 anal./1 num 1...5V
VS-V-NPN M8-4
VS-V-NPN M8-4
10.06.02.00037
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Type: Commutation contre -
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 1 anal./1 num 1...5V
VS-V-A-NPN M8-4
VS-V-A-NPN M8-4
10.06.02.00038
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Version: avec adaptateur bride
Type: Commutation contre -
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 1 anal./1 num 1...5V
VS-V-PNP M8-4
VS-V-PNP M8-4
10.06.02.00191
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles