Vacuostats VS-V-A-PNP-S

  • Vacuostat électronique pour la surveillance de l'état des systèmes du vide
  • Optimisations de temps de cycle ou les circuits de réglage pour l'augmentation de la rentabilité des systèmes du vide
  • Forme compacte et poids faible permettant une utilisation directement sur la ventouse
  • Utilisation dans tous secteurs de la manipulation automatisée
Nouveau: Vacuostats et pressostats VSi

Nouveau: Vacuostats et pressostats VSi

Consultez aussi les nouveaux vacuostats intelligents, avec interface IO-Link et technologie NFC.

Nos points forts...

  • Vacuostat électronique
  • Sortie analogique et numérique
  • Point de commutation réglable

Vos avantages...

  • Mesure et commutation avec précision
  • Valeur limite du vide réglable et surveillance du vide en continu
  • Possibilités d’adaptation aux exigences du client
 

Article dans la famille de produit Vacuostats VS-V-A-PNP-S

 

Fin de série
VS-V-A-PNP M8-4 S
10.06.02.00070
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Version: avec adaptateur bride
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
avec: Hystérèse fixe
Entrées/sorties: 1 anal./1 num 1...5V