Vacuostats VS-V-SD

  • Vacuostat électronique pour la mesure des valeurs du vide directement sur la ventouse
  • Analyse décentrale des signaux
  • Traitement des signaux de sortie, par ex. via CPE
  • Idéal pour déclencher des signaux de présence de pièces
  • Utilisation dans tous secteurs de la manipulation automatisée

Nos points forts...

  • Dimensions minimum, poids réduit
  • Grande précision de la mesure
  • Types de raccordement à filetage M3, M5 et tube lisse diamètre 4 ou 6 mm

Vos avantages...

  • Intégration optimale dans les systèmes de vide, y compris ceux à accélérations importantes
  • Précision des signaux de sortie
  • Possibilités de montage variées
 

Article dans la famille de produit Vacuostats VS-V-SD

 

VS-V-SD 60 M3-AG
VS-V-SD 60 M3-AG
10.06.02.00258
Vacuostat miniaturisé à signal de sortie numérique
Point de commutation: - 600 mbar
Raccord: M3-M
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Long. de câble: 3 m
VS-V-SD 60 M5-AG
VS-V-SD 60 M5-AG
10.06.02.00257
Vacuostat miniaturisé à signal de sortie numérique
Point de commutation: - 600 mbar
Raccord: M5-M
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Long. de câble: 3 m
VS-V-SD 60 STR4
VS-V-SD 60 STR4
10.06.02.00259
Vacuostat miniaturisé à signal de sortie numérique
Point de commutation: - 600 mbar
Raccord: Coupleur Ø4
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Long. de câble: 3 m
VS-V-SD 60 STR6
VS-V-SD 60 STR6
10.06.02.00260
Vacuostat miniaturisé à signal de sortie numérique
Point de commutation: - 600 mbar
Raccord: Coupleur Ø6
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Long. de câble: 3 m