Pressostats VS-P10-W-D

  • Pressostat électronique pour la surveillance de l'état des systèmes pression
  • Optimisations de temps de cycle ou les circuits de réglage pour l'augmentation de la rentabilité des systèmes pression
  • Forme compacte et poids faible permettant un montage en système de manipulation directement sur le lieu d'exploitation
  • Forme cubique adaptée à un kit d’encastrement
  • Utilisation dans tous secteurs de la manipulation automatisée

Nos points forts...

  • Pressostat électronique à affichage digital
  • Point de commutation et hystérèse programmable à l’aide du clavier à membrane
  • Deux sorties de commutation programmables séparément
  • Longueur spéciales programmables

Vos avantages...

  • Commutation de précision électronique avec deux sortie séparées
  • Excellente adaptation aux exigences du client
  • Valeurs limite supérieure et inférieure consultables
  • Possibilité d’adaptations supplémentaires
 

Article dans la famille de produit Pressostats VS-P10-W-D

 

VS-P10-W-D PNP M8-4
10.06.02.00114
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: 0,0 ... 10,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 2 numériques
VS-P10-W-D NPN M8-4
10.06.02.00127
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: 0,0 ... 10,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre -
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 2 numériques