Vacuostat et pressostat VSi-HD

  • Vacuostat et pressostat électroniques avec interface IO-Link pour la mesure et la surveillance de la dépression et de la surpression dans les systèmes d’automatisation et de manipulation
  • Exécution très résistante pour l’utilisation dans des conditions environnantes difficiles (par ex. dues à des accélérations, à de la salissure ou à des secousses)
  • Montage direct sur la ventouse, notamment dans les systèmes de vide décentralisés
  • Entrée et sortie de paramètres de procédé via la commande

Nos points forts...

  • Vacuostat et pressostat électronique avec signaux de commutation numériques
  • Exécution robuste et compacte
  • Communication dans tous les systèmes de bus de terrain courants via l’interface IO-Link
  • Surveillance de fuite intégrée grâce à une sortie visuelle ou numérique

Vos avantages...

  • Mesure précise et analyse des données de procédé
  • Utilisation même dans des conditions environnantes difficiles
  • Entrée et sortie de tous les paramètres de procédé importants via la commande
  • Maintenance prévoyante avec le système de vide utilisé
 

Article dans la famille de produit Vacuostat et pressostat VSi-HD

 

assets/Artikelbild/10.06.02.00677_01.jpg
Nouveau
VSi HD V M12-4
10.06.02.00677
Vacuostat/pressostat avec deux deux signal de sortie numérique et IO-Link opération
Plage de mesure: -1...0 bar
Version: Heavy Duty
Connexion électrique:
Connecteur M12, 4 pol
Affichage: LED
Protection: IP 65 (avec connecteur)