Vacuostats et pressostats VS-P

  • Vacuostat et pressostat électronique pour la surveillance de l'état des systèmes du vide
  • Optimisations de temps de cycle ou les circuits de réglage pour l'augmentation de la rentabilité des systèmes
  • Utilisation dans tous secteurs de la manipulation automatisée

Nos points forts...

  • Vacuostat et pressostat électroniques
  • Point de commutation et hystérèse réglables
  • Sortie analogique et numérique
  • Plage de fonctionnement de -1 à +10 bar, protection contre la surpression jusqu'à 16 bar

Vos avantages...

  • Mesure et commutation à précision
  • Excellente adaptation aux exigences du client
  • Valeur limite du vide réglable et surveillance du vide en continu
  • Utilisable pour toutes les applications dans le domaine du vide et de la pression
 

Article dans la famille de produit Vacuostats et pressostats VS-P

 

VS-VP10-PNP M8-4
10.06.02.00029
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: -1,0 ... 10,0 bar
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 1 anal./1 num 1...5V
VS-VP10-A-PNP M8-4
10.06.02.00030
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: -1,0 ... 10,0 bar
Version: avec adaptateur bride
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 1 anal./1 num 1...5V
VS-VP10-NPN M8-4
10.06.02.00039
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: -1,0 ... 10,0 bar
Type: Commutation contre -
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 1 anal./1 num 1...5V
VS-VP10-A-NPN M8-4
10.06.02.00040
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: -1,0 ... 10,0 bar
Version: avec adaptateur bride
Type: Commutation contre -
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 1 anal./1 num 1...5V