Vacuostats et pressostats VS-V/P

  • Vacuostat et pressostat électronique pour la surveillance de l'état des systèmes du vide
  • Optimisations de temps de cycle ou les circuits de réglage pour l'augmentation de la rentabilité des systèmes
  • Utilisation dans tous secteurs de la manipulation automatisée
PGE-04928

La gamme de produits Vacuostats et pressostats VS-V/P est épuisée et reste disponible jusqu'au 31 déc. 2023

Les articles de cette gamme de produits ne pourront plus être commandés à partir de cette date.
Gamme de remplacement (voir photo) : Vacuostats et pressostats VSi

Nos points forts...

  • Vacuostat et pressostat électroniques
  • Point de commutation et hystérèse réglables
  • Sortie analogique et numérique
  • Plage de fonctionnement de -1 à +1 bar, protection contre la surpression jusqu'à 5 bar

Vos avantages...

  • Mesure et commutation à précision
  • Excellente adaptation aux exigences du client
  • Valeur limite du vide réglable et surveillance du vide en continu
  • Utilisable pour toutes les applications dans le domaine du vide et de la pression
 

Article dans la famille de produit Vacuostats et pressostats VS-V/P

 

assets/Artikelbild/10.06.02.00191_01.jpg
Auslaufartikel
VS-V-PNP M8-4
10.06.02.00191
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.06.02.00027_01.jpg
Auslaufartikel
VS-V-PNP M8-4
10.06.02.00027
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 1 anal./1 num 1...5V

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.06.02.00028_00.jpg
Auslaufartikel
VS-V-A-PNP M8-4
10.06.02.00028
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Version: avec adaptateur bride
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 1 anal./1 num 1...5V

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.06.02.00037_00.jpg
Auslaufartikel
VS-V-NPN M8-4
10.06.02.00037
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Type: Commutation contre -
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 1 anal./1 num 1...5V

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.06.02.00038_00.jpg
Auslaufartikel
VS-V-A-NPN M8-4
10.06.02.00038
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Version: avec adaptateur bride
Type: Commutation contre -
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 1 anal./1 num 1...5V

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.06.02.00051_01.jpg
Auslaufartikel
VS-P1-PNP M8-4
10.06.02.00051
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: 0,0 ... 1,0 bar
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 1 anal./1 num 1...5V

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.06.02.00050_00.jpg
Auslaufartikel
VS-P1-A-PNP M8-4
10.06.02.00050
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: 0,0 ... 1,0 bar
Version: avec adaptateur bride
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 1 anal./1 num 1...5V

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2024

assets/Artikelbild/10.06.02.00104_01.jpg
Auslaufartikel
VS-P1-NPN M8-4
10.06.02.00104
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: 0,0 ... 1,0 bar
Type: Commutation contre -
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 1 anal./1 num 1...5V

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2024

assets/Artikelbild/10.06.02.00106_01.jpg
Auslaufartikel
VS-P1-A-NPN M8-4
10.06.02.00106
Vacuostat/pressostat à signal de sortie numérique et analogique
Plage de mesure: 0,0 ... 1,0 bar
Version: avec adaptateur bride
Type: Commutation contre -
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 1 anal./1 num 1...5V

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2024