Vacuostats et pressostats VS-V/P-W-D

  • Vacuostat et pressostat électronique pour la surveillance de l'état des systèmes du vide ou présion
  • Optimisations de temps de cycle ou les circuits de réglage pour l'augmentation de la rentabilité des systèmes
  • Forme cubique adaptée à un kit d’encastrement
  • Utilisation dans tous secteurs de la manipulation automatisée
PGE-04165

La gamme de produits Vacuostats et pressostats VS-V/P-W-D est épuisée et reste disponible jusqu'au 31 déc. 2023

Les articles de cette gamme de produits ne pourront plus être commandés à partir de cette date.
Gamme de remplacement (voir photo) : Vacuostats et pressostats VS-V/P-W-D-K-3C-D

Nos points forts...

  • Vacuostat et pressostat électronique à affichage digital
  • Point de commutation et hystérèse programmable à l’aide du clavier à membrane
  • Deux sorties de commutation programmables séparément
  • Longueur spéciales programmables

Vos avantages...

  • Commutation de précision avec deux sortie séparées
  • Excellentes possibilités d’adaptation aux exigences du client
  • Valeurs limite supérieure et inférieure consultables
  • Possibilité d’adaptations supplémentaires
 

Article dans la famille de produit Vacuostats et pressostats VS-V/P-W-D

 

assets/Artikelbild/10.06.02.00113_00.jpg
Auslaufartikel
VS-V-W-D PNP M8-4
10.06.02.00113
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 2 numériques

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.06.02.00126_00.jpg
Auslaufartikel
VS-V-W-D NPN M8-4
10.06.02.00126
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre -
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 2 numériques

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.06.02.00271_00.jpg
Auslaufartikel
VS-V-W-D PNP M8-4 C
10.06.02.00271
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
avec: Codage
Entrées/sorties: 2 numériques

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2024

assets/Artikelbild/10.06.02.00192_01.jpg
Auslaufartikel
VS-V-W-D PNP M8-4
10.06.02.00192
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.06.02.00114_00.jpg
Auslaufartikel
VS-P10-W-D PNP M8-4
10.06.02.00114
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: 0,0 ... 10,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre +
Connexion électrique:
Connecteur M8, 4 pôles
Entrées/sorties: 2 numériques

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2023