Vacuostats et pressostats VS-V/P-W-D-K(-3C-D)

  • Vacuostat et pessostat pour l'utilisation dans les systèmes de vide pour le contrôle de process et l'optimisation des temps de cycle
  • Montage de circuits de réglage pour l'amélioration de la rentabilité des systèmes
  • Encastrement de l'interrupteur dans des panneaux grâce à son boîtier cubique. Cadre de montage avec capuchon de protection transparent en option
  • Montage dans les systèmes de manipulation directement sur le lieu d'exploitation grâce à une construction très peu encombrante et légère

Nos points forts...

  • Réglage de toutes les fonctions à l'aide d'un menu intelligent
  • Réglage automatique intégré des points de commutation
  • Fonction anti-cliquetis réglable

Vos avantages...

  • Réduction des travaux d'installation lors de la mise en service et d'adaptation des réglages
  • Calcul automatique des points de commutation optimaux sur la base du processus
  • Sortie de commutation stable également en cas de variations brèves et soudaines de la pression principale
 

Article dans la famille de produit Vacuostats et pressostats VS-V/P-W-D-K(-3C-D)

 

  1. 1
  2. 2
VS-V-W-D NPN K
10.06.02.00417
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre -
Connexion électrique: Câble
Entrées/sorties: 2 numériques
VS-V-W-D PNP K
10.06.02.00418
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre +
Connexion électrique: Câble
Entrées/sorties: 2 numériques
VS-P10-W-D NPN K
10.06.02.00419
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: 0,0 ... 10,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre -
Connexion électrique: Câble
Entrées/sorties: 2 numériques
VS-P10-W-D PNP K
10.06.02.00420
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: 0,0 ... 10,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre +
Connexion électrique: Câble
Entrées/sorties: 2 numériques
assets/Artikelbild/10.06.02.00679_01.jpg
Nouveau
VS-V-W-D NPN K 3C-D
10.06.02.00679
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Display: Disp 3-col. / 2-lignes
assets/Artikelbild/10.06.02.00678_01.jpg
Nouveau
VS-V-W-D PNP K 3C-D
10.06.02.00678
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Display: Disp 3-col. / 2-lignes
assets/Artikelbild/10.06.02.00681_01.jpg
Nouveau
VS-P10-W-D NPN K 3C-D
10.06.02.00681
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Display: Disp 3-col. / 2-lignes
assets/Artikelbild/10.06.02.00680_01.jpg
Nouveau
VS-P10-W-D PNP K 3C-D
10.06.02.00680
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Display: Disp 3-col. / 2-lignes
assets/Artikelbild/10.06.02.00421_01.jpg
Fin de série
VS-V-W-D NPN K 2C
10.06.02.00421
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre -
Connexion électrique: Câble
Entrées/sorties: 1 numérique
Display: Display deux-coloré

Cet article est épuisé et ne sera plus disponible à partir du 31/12/2018

assets/Artikelbild/10.06.02.00422_01.jpg
Fin de série
VS-V-W-D PNP K 2C
10.06.02.00422
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar
Version: Cube, affichage numérique
Type: Commutation contre +
Connexion électrique: Câble
Entrées/sorties: 1 numérique
Display: Display deux-coloré

Cet article est épuisé et ne sera plus disponible à partir du 31/12/2018

  1. 1
  2. 2