Ejecteurs de transport SEC

  • Aspiration de pièces poreuses telles que les mousses, les tissus, le papier ou diveres matières recyclées
  • Transport de matières solides légères telles que polystyrène, granulés synthétiques, riz ou autres matières de remplissage
  • Aspiration de vapeurs et de gaz non agressifs

Nos points forts...

  • Ejecteur spécial avec passage du vide droit pour des très grands débits volumétriques avec un vide réduit
  • Dimensions de construction adaptées à la puissance

Vos avantages...

  • Manipulation de pièces très poreuses et pour le transport sans pertes de matières solides, rendement élevé
  • Niveaux de puissance optimals pour toutes les applications
 

Article dans la famille de produit Ejecteurs de transport SEC

 

SEC-60
10.02.01.01079
Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses
Diamètre de buse: 6,0 mm
Capacité d'aspiration (max): 12.9 m³/h
SEC-60 A2
10.02.01.01155
Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses
Diamètre de buse: 6,0 mm
Capacité d'aspiration (max): 12.9 m³/h
SEC-100
10.02.01.00078
Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses
Diamètre de buse: 10 mm
Capacité d'aspiration (max): 36.6 m³/h
SEC-100 A2
10.02.01.01691
Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses
Capacité d'aspiration (max): 36.6 m³/h
SEC-200
10.02.01.00079
Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses
Diamètre de buse: 20 mm
Capacité d'aspiration (max): 82.5 m³/h
SEC-200 A2
10.02.01.01326
Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses
Diamètre de buse: 20 mm
Capacité d'aspiration (max): 82.5 m³/h
SEC-400
10.02.01.00080
Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses
Diamètre de buse: 40 mm
Capacité d'aspiration (max): 135 m³/h
SEC-400 A2
10.02.01.01620
Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses
Capacité d'aspiration (max): 135 m³/h
SEC-750
10.02.01.00081
Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses
Diamètre de buse: 75 mm
Capacité d'aspiration (max):
518.4 m³/h