Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses
Capacité d'aspiration (max.) | 36,6 m³/h |
Matière | Acier inoxydable austénitique |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 37 mm |
D1 | 19 mm |
D2 | 19 mm |
G2 | |
G3 | |
L | 21 mm |
L1 | 70 mm |
LG3 | 8 mm |
X1 | 29 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Max. vide | -170 mbar |
Capacité d'aspiration (max.) | 610 l/min |
Capacité d'aspiration (max.) | 36,60 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 190 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 11,10 m³/h |
Plage de pression (press. de service) | 2,0 ... 6,0 bar |
Température de travail | °C |
Matière | Acier inoxydable austénitique |
Poids | 0,21 kg |
Max. vide | -5,02 inHg |
Capacité d'aspiration (max.) | 21,54 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 6,71 cfm |
Plage de pression (press. de service) | 29,0 ... 87,0 |
Famille de produit | SEC |
Consignes de commande: SEC-100 A2
L'éjecteur SEC est livré prêt à être raccordé.