Accessoires préhenseurs à aiguilles SNG-AP

  • Pour le raccordement des préhenseurs à aiguilles au dispositif de préhension et à l'alimentation des fluides.

Nos points forts...

  • Raccordement de l'outillage sur différents côtés du préhenseur possible
  • Raccordement avec des formes standardisées
  • Kit de post-équipement avec capteur pour la surveillance de la position finale du préhenseur

Vos avantages...

  • Utilisation et montage universel
  • Adaptation rapide et fiable à différentes géométries de pièces
  • Montage, changement et réutilisation rapides de sous-ensembles
  • Information d'état des deux positions finales de l'aiguille du préhenseur (aiguille sortie ou aiguille rentrée) sur la commande de niveau supérieur
 

Article dans la famille de produit Accessoires préhenseurs à aiguilles SNG-AP

 

SET SNG AP-Sensor
10.01.29.00400
Kit de rénovation
pour: Préhenseur à aiguille
Taille: AP-Sensor
contient: Capteur + kit de fixation
HTS-A2 AP SNG
10.01.29.00402
Système de support
Raccord de traverse:
Boulon à fente Ø19
Version: avec plaque d'adaption
pour: Pince d'aiguille
HTS-A3 AP SNG AP/AE
10.01.29.00322
Système de support
Raccord de traverse:
Tête sphér. 28,5 mm
Version: avec plaque d'adaption
pour: Pince d'aiguille
Taille: AP/AE
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG
10.01.29.00403
Plaque de fixation
Longueur: 38 mm
Largeur: 15 mm
Hauteur: 11.5 mm
Filetage 1: G1/4"-F
pour: Pince d'aiguille
STV-W M5-AG 6
10.08.02.00296
Raccord fileté rapide coudé et pivotant
Filetage G1: M5-M
Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm
Matière: Plastique
STV-GE M5-AG 6
10.08.02.00201
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1: M5-M
Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C
VSL 6-4 PU
10.07.09.00002
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 6 mm
Diamètre intérieur d: 4 mm
Longueur (max.): 500 m
Matière: PU
Rayon de pose (min): 35 mm
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. secondaire: -20 ... 90 °C