Accessoires préhenseurs à aiguilles SNG-BV

  • Pour le raccordement du préhenseur à aiguilles SNG-BV au dispositif de préhension.

Nos points forts...

  • Plaque de fixation comme raccordement standardisé pour d'autres composants

Vos avantages...

  • Adaptation parfaite à d'autres éléments de fixation
 

Article dans la famille de produit Accessoires préhenseurs à aiguilles SNG-BV

 

BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG
10.01.29.00093
Plaque de fixation
Longueur L: 31 mm
Largeur B: 34 mm
Hauteur H: 11.5 mm
Filetage G1: G1/4"-F
pour: Pince d'aiguille
VSL 6-4 PU
10.07.09.00002
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 6 mm
Diamètre intérieur d: 4 mm
Longueur (max.): 500 m
Matière: PU
Rayon de pose (min): 35 mm
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. secondaire: -20 ... 90 °C