Accessoires préhenseurs à aiguilles SNGi-AE

  • Pour le raccordement de préhenseurs à aiguilles au dispositif de préhension et aux interfaces électriques.

Nos points forts...

  • Raccordement de l'outillage sur différents côtés du préhenseur possible
  • Raccordement avec des formes standardisées
  • Câble de raccordement standardisé et boîtier de raccordement pour le raccordement IO-Link

Vos avantages...

  • Utilisation universelle et montage
  • Adaptation rapide et fiable aux différentes géométries de pièces
  • Montage, changement et réutilisation rapides des sous-ensembles
  • Connexion par fiche de câbles facile et conforme aux normes industrielles
 

Article dans la famille de produit Accessoires préhenseurs à aiguilles SNGi-AE

 

HTS-A2 AP SNG
10.01.29.00402
Système de support
Raccord de traverse:
Boulon à fente Ø19
Version: avec plaque d'adaption
pour: Pince d'aiguille
HTS-A3 AP SNG AP/AE
10.01.29.00322
Système de support
Raccord de traverse:
Tête sphér. 28,5 mm
Version: avec plaque d'adaption
pour: Pince d'aiguille
Taille: AP/AE
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG
10.01.29.00403
Plaque de fixation
Longueur: 38 mm
Largeur: 15 mm
Hauteur: 11.5 mm
Filetage 1: G1/4"-F
pour: Pince d'aiguille
ASK B-M12-5 1000 S-M12-5
21.04.05.00158
Câble de raccordement
Interface Câble de raccordement:
Douille M12, 5 pol
Long. de câble: 1000 mm
Interface Câble de raccordement:
Connecteur M12, 5 pol
Matière: PUR-Câble
ASK B-M12-5 2000 S-M12-5
21.04.05.00211
Câble de raccordement
Interface Câble de raccordement:
Douille M12, 5 pol
Long. de câble: 2000 mm
Interface Câble de raccordement:
Connecteur M12, 5 pol
Matière: PUR-Câble
ASV IO-L-A 2xS-M12-4
10.02.02.04336
Répartiteur de branchement
pour: IO-Link class A
Interface Câble de raccordement:
Douille M12, 5 pol
Interface Câble de raccordement:
2xConnect M12, 4 pol
Longueur L: 1000 mm
STV-W M5-AG 6
10.08.02.00296
Raccord fileté rapide coudé et pivotant
Filetage G1: M5-M
Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm
Matière: Plastique
STV-GE M5-AG 6
10.08.02.00201
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1: M5-M
Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C
VSL 6-4 PU
10.07.09.00002
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 6 mm
Diamètre intérieur d: 4 mm
Longueur (max.): 500 m
Matière: PU
Rayon de pose (min): 35 mm
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. secondaire: -20 ... 90 °C