Préhenseurs à aiguilles électriques SNGi-AE

  • Préhenseur à aiguilles électrique pour la manipulation de pièces souples et très poreuses (notamment les textiles)
  • Manipulation de matières difficiles à aspirer comme les textiles composites, étoffes non tissées, matières filtrantes, isolants et mousses etc.
  • Manipulation flexible des matières avec une hauteur de la pile variable par réglage de la course au choix
Raccordement SNGi-AE

Raccordement SNGi-AE

IODD et recommandations pour le raccordement du préhenseur à aiguilles SNGi-AE de Schmalz avec la commande, et pour l'intégration dans différents systèmes de bus de terrain.

Nos points forts...

  • Aiguilles croisées et surface active de taille minimale
  • Course des aiguilles réglable selon des profils de processus définis ; contrôle permanent de la course
  • Course variables pour chaque cycle, toutes les successions de course sont possibles
  • Fonction de soufflage pour une dépose rapide et précise

Vos avantages...

  • Manipulation sécurisée, également pour des petites pièces instables
  • Adaptation individuelle à des pièces differentes ; possibilité de contrôle et de commande des processus
  • Manipulation de couches individuelles et dépilage avec un seul préhenseur
  • Sécurité des processus élevées ; temps de cycle réduit
 

Article dans la famille de produit Préhenseurs à aiguilles électriques SNGi-AE

 

SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL
10.01.29.00390
Schmalz Connect.Schmalz Connect.
Préhenseur à aiguilles électrique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 0.8 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 3 mm
Communication: IO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL
10.01.29.00394
Schmalz Connect.Schmalz Connect.
Préhenseur à aiguilles électrique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 3 mm
Communication: IO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL
10.01.29.00392
Schmalz Connect.Schmalz Connect.
Préhenseur à aiguilles électrique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 0.8 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 10 mm
Communication: IO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL
10.01.29.00396
Schmalz Connect.Schmalz Connect.
Préhenseur à aiguilles électrique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 10 mm
Communication: IO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL
10.01.29.00393
Schmalz Connect.Schmalz Connect.
Préhenseur à aiguilles électrique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 20 mm
Communication: IO-Link (Class B)