SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL

Réf. article: 10.01.29.00390

Préhenseur à aiguilles électrique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu

Nombre d'aiguilles10
Diamètre des aiguilles0,8 mm
Course de l'aiguille Z(NA)3 mm
Plage de pression (press. de service) bar
CommunicationIO-Link
SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL
Attribut Valeur
B 35 mm
G1 M5-F
G2 M12x1-M
G4 M5-F
H 140,20 mm
H2 41,70 mm
H3 86,20 mm
L 65 mm
L1 80 mm
L2 28 mm
W(E) 30 °
X1 29 mm
Z(NA) 3 mm
Attribut Valeur
Nombre d'aiguilles 10
Diamètre des aiguilles 0,80 mm
Température de travail 5 ... 50 °C
Poids 500 g
Type de protection IP IP 53
Tension DC 24V - DC
Consom. de courant 900 mA
Fonction supplémentaire Course variable
Famille de produit SNGI-AE
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

Logiciel

Langue

Consignes de commande: SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL

Le préhenseur à aiguilles SNGi-AE est livré prêt au montage. Le produit consiste en :

  • Préhenseur de type SNGi-AE - disponible en différents diamètres des aiguilles et courses des aiguilles

 

Pièces de rechange disponibles : monture à aiguilles, chape

Accessoires disponibles : système de support, plaque de fixation, câble de raccordement, répartiteur de branchement