Préhenseurs à aiguilles SNG-AP

  • Préhenseur à aiguilles pour la manipulation de pièces souples et très poreuses (notamment les textiles)
  • Manipulation de matières difficiles à aspirer comme les textiles composites, étoffes non tissées, matières filtrantes, isolants ou mousses etc.
  • Manipulation flexible des matières avec une hauteur de la pile variable par réglage de la course au choix

Nos points forts...

  • Principe de préhension avec aiguilles croisées et surface active de taille minimale
  • Fonction de soufflage pour une dépose rapide et sécurisée
  • Réglage sans outil et simultané de la course des aiguilles jusqu’à 20 mm max.
  • Poids propre réduit et cylindre pneumatique à double effet

Vos avantages...

  • Manipulation sécurisée, également pour des petites pièces très instables
  • Sécurité des processus et précision de positionnement élevées ; temps de cycle réduit
  • Adaptation individuelle à différentes géométries de pièces ; périodes de mise en service et d’équipement courtes
  • Temps de cycle réduits grâce à un processus accéléré
 

Article dans la famille de produit Préhenseurs à aiguilles SNG-AP

 

SNG-AP 10 0.8 V 3
10.01.29.00340
Préhenseur à aiguilles pneumatique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 0.8 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 3 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 3
10.01.29.00377
Préhenseur à aiguilles pneumatique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 3 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 0.8 V 10
10.01.29.00361
Préhenseur à aiguilles pneumatique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 0.8 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 10 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 10
10.01.29.00381
Préhenseur à aiguilles pneumatique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 10 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 20
10.01.29.00362
Préhenseur à aiguilles pneumatique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 20 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 6,0 bar