Préhenseurs à aiguilles SNG-BV

  • Combinaison des principes de fonctionnement du préhenseur à aiguille et de la ventouse à coussin d'air
  • Séparation en toute sécurité de textiles composite à l'aide de la ventouse à coussin d'air SBS
  • Préhenseur à aiguille SNG-V permettant une manipulation économe en énergie de textiles et de produits semi-finis poreux et peu résistants à la flexion
  • Manipulation précise grâce aux aiguilles verticales

Nos points forts...

  • Principe de Bernoulli
  • Saisie de la pièce à l'aide des aiguilles croisées
  • Course des aiguilles variable pour les aiguilles croisées
  • Manipulation précise et fixation de la pièce à l'aide des quatre aiguilles verticales
  • Manipulation possible avec et sans ventouse à coussin d'air

Vos avantages...

  • Séparation en toute sécurité
  • Maintien sûr de pièces instables et aucune consommation d'air comprimé pendant le processus de manipulation
  • Ajustement individuel à des pièces de différentes épaisseurs
  • Débit volumétrique parallèle à la ventouse à coussin d'air positionnée, sans influence sur la position de la pièce
  • Possibilité de programmer le déroulement du processus de façon flexible
 

Article dans la famille de produit Préhenseurs à aiguilles SNG-BV

 

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS
10.01.29.00481
Préh. à aiguilles pneum. avec aig. de positionnement supplémentaires et fonction de ventouse à coussin d'air
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Diamètre extérieur D: 100 mm
Version: Standard Flow
Fonction supplémentaire:
Course variable
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 7,0 bar
Equipement supplémentaire:
SBS et 4 aiguilles de pos.