Préhenseurs à aiguilles SNG-D / DV

  • Préhenseur à aiguilles pour la manipulation composants peu résistants à la flexion ou de forme instable
  • Manipulation de matières difficiles à aspirer comme le textiles composites, les étoffes non tissées, le feutre, les tapis, les mousses métalliques, les nattes isolantes, mousses, etc.
PGE-03872

La gamme de produits Préhenseurs à aiguilles SNG-D / DV est épuisée et reste disponible jusqu'au 1 oct. 2019

Les articles de cette gamme de produits ne pourront plus être commandés à partir de cette date.
Gamme de remplacement (voir photo) : Préhenseurs à aiguilles SNG-DL

Nos points forts...

  • Course des aiguilles variable (variante DV)
  • Diamètre des aiguilles libre
  • Cylindre pneumatique double action
  • Sortie synchronisée des aiguilles
  • En option avec plaque embase d'adaptation

Vos avantages...

  • Adaptation individuelle à des pièces de différentes géométries
  • Planification spécifique au type d’application individuelle
  • Temps de cycle extrêmement courts
  • Manipulation sûre des pièces
  • Adaptation parfaite à d'autres éléments de fixation
 

Article dans la famille de produit Préhenseurs à aiguilles SNG-D / DV

 

assets/Artikelbild/10.01.29.00010_01.jpg
Fin de série
SNG-D 24 2.0 V
10.01.29.00010
Préhenseur à aiguilles "SNG-D" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 24
Diamètre des aiguilles: 2.0 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 7 mm
Fonction supplémentaire:
Course variable
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 10,0 bar

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.29.00005_01.jpg
Fin de série
SNG-D 24 0.8
10.01.29.00005
Préhenseur à aiguilles "SNG-D" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 24
Diamètre des aiguilles: 0.8 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 7 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 10,0 bar

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.29.00006_01.jpg
Fin de série
SNG-D 24 1.2
10.01.29.00006
Préhenseur à aiguilles "SNG-D" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 24
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 7 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 10,0 bar

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 01/10/2021

assets/Artikelbild/10.01.29.00007_01.jpg
Fin de série
SNG-D 24 2.0
10.01.29.00007
Préhenseur à aiguilles "SNG-D" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 24
Diamètre des aiguilles: 2.0 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 7 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 10,0 bar

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.29.00008_01.jpg
Fin de série
SNG-D 24 0.8 V
10.01.29.00008
Préhenseur à aiguilles "SNG-D" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 24
Diamètre des aiguilles: 0.8 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 7 mm
Fonction supplémentaire:
Course variable
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 10,0 bar

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 01/10/2021

assets/Artikelbild/10.01.29.00009_01.jpg
Fin de série
SNG-D 24 1.2 V
10.01.29.00009
Préhenseur à aiguilles "SNG-D" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 24
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 7 mm
Fonction supplémentaire:
Course variable
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 10,0 bar

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 01/10/2019