Préhenseurs à aiguilles SNG-DL

  • Préhenseur à aiguilles pour la manipulation composants peu résistants à la flexion ou de forme instable
  • Manipulation de matières difficiles à aspirer comme textiles composites, les étoffes non tissées, le feutre, les tapis, les mousses métalliques, les nattes isolantes, mousses, etc.

Nos points forts...

  • Forme grande avec course maximale
  • Diamètre des aiguilles libre
  • Cylindre pneumatique double action
  • Sortie synchronisée des aiguilles
  • En option avec plaque embase d'adaptation

Vos avantages...

  • Idéal pour une utilisation dans des conditions difficiles et pièces lourdes
  • Planification spécifique au type d’application individuelle
  • Temps de cycle extrêmement court
  • Manipulation sûre des pièces
  • Adaptation parfaite à d'autres éléments de fixation
 

Article dans la famille de produit Préhenseurs à aiguilles SNG-DL

 

SNG-DL 1.2 24
10.01.29.00011
Préhenseur à aiguilles "SNG-DL" de construction particulièrement grande et robuste
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Nombre d'aiguille: 24
Course de l'aiguille Z(NA): 17.5 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 10,0 bar
SNG-DL 2.0 24
10.01.29.00012
Préhenseur à aiguilles "SNG-DL" de construction particulièrement grande et robuste
Diamètre des aiguilles: 2.0 mm
Nombre d'aiguille: 24
Course de l'aiguille Z(NA): 17.5 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 10,0 bar