Préhenseurs à aiguilles SNG-M

  • Préhenseur à aiguilles pour la manipulation de composants peu résistants à la flexion ou de forme instable
  • Manipulation de matières difficiles à aspirer comme textiles composites, les étoffes non tissées, les filtres, les fibres de verre, les fibres de carbone, les fibres d'aramide, les mousses, etc.

Nos points forts...

  • Forme minimale
  • Principe de fonctionnement avec retour à ressort
  • Sortie synchronisée des aiguilles
  • En option avec plaque de fixation

Vos avantages...

  • Installation idéale dans des endroits exigus
  • Effort de commande faible
  • Manipulation sûre des pièces
  • Adaptation parfaite à d’autres éléments de fixation
 

Article dans la famille de produit Préhenseurs à aiguilles SNG-M

 

SNG-M 4 0.8
10.01.29.00001
Préhenseur à aiguilles "SNG-M" de construction particulièrement petite
Nombre d'aiguille: 4
Diamètre des aiguilles: 0.8 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 3 mm
Plage de pression (press d service):
4,0 ... 6,0 bar