Préhenseurs à aiguilles SNG-R / RV

  • Préhenseur à aiguilles pour la manipulation composants peu résistants à la flexion ou de forme instable
  • Manipulation de matières difficiles à aspirer comme textiles composites, les étoffes non tissées, le feutre, les mousses métalliques, les nattes isolantes, mousses, les filtres, etc.
PGE-04673

La gamme de produits Préhenseurs à aiguilles SNG-R / RV est épuisée et reste disponible jusqu'au 1 oct. 2019

Les articles de cette gamme de produits ne pourront plus être commandés à partir de cette date.
Gamme de remplacement (voir photo) : Préhenseurs à aiguilles SNG-V

Nos points forts...

  • Course des aiguilles variable (variante SNG-RV)
  • Aiguilles en croix
  • Principe de fonctionnement avec retour à ressort
  • Sortie synchronisée des aiguilles
  • Filetage de montage intégré

Vos avantages...

  • Adaptation individuelle à des pièces de différentes géométries
  • Idéal pour les composants particulièrement instables
  • Effort de commande faible
  • Manipulation sûre des pièces
  • Adaptation parfaite à d'autres éléments de fixation
 

Article dans la famille de produit Préhenseurs à aiguilles SNG-R / RV

 

assets/Artikelbild/10.01.29.00017_01.jpg
Fin de série
SNG-R 16 1.2 V
10.01.29.00017
Préhenseur à aiguilles "SNG-R" de construction ronde
Nombre d'aiguille: 16
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 4.5 mm
Fonction supplémentaire:
Course variable
Plage de pression (press d service):
4,0 ... 6,0 bar

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 01/10/2021

assets/Artikelbild/10.01.29.00014_01.jpg
Fin de série
SNG-R 16 1.2
10.01.29.00014
Préhenseur à aiguilles "SNG-R" de construction ronde
Nombre d'aiguille: 16
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 4.5 mm
Plage de pression (press d service):
4,0 ... 6,0 bar

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 01/10/2019