Préhenseurs à aiguilles SNG-V

  • Préhenseur à aiguilles pour la manipulation de matières flexibles et très poreux (notamment les textiles)
  • Manipulation de matières difficiles à aspirer comme les textiles composites, étoffes non tissées, matières filtrantes, isolants ou mousses etc.

Nos points forts...

  • Aiguilles croisées
  • Surface active réduite
  • Cylindres pneumatiques double action
  • Course d’aiguille variable

Vos avantages...

  • Grande force de préhension, y compris pour les pièces très instables
  • Manipulation de petites pièces possible
  • Temps de cycle extrêmement courts
  • Adaptation individuelle à des pièces aux géométries différentes
 

Article dans la famille de produit Préhenseurs à aiguilles SNG-V

 

SNG-V 6 0.8 V-S-5
10.01.29.00555
Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 6
Diamètre des aiguilles: 0.8 mm
Fonction supplémentaire:
Course variable
Version: design mince
Course de l'aiguille Z(NA): 5 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-V 6 1.2 V-S-5
10.01.29.00539
Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 6
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Fonction supplémentaire:
Course variable
Version: design mince
Course de l'aiguille Z(NA): 5 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-7
10.01.29.00176
Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Fonction supplémentaire:
Course variable
Course de l'aiguille Z(NA): 7 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HT-7
10.01.29.00428
Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Fonction supplémentaire:
Course var, temp. élevée
Course de l'aiguille Z(NA): 7 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 7,0 bar
Température de la pièce max.: 260 °C
SNG-V 6 1.5 V-HP-25
10.01.29.00568
Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 6
Diamètre des aiguilles: 1.5 mm
Fonction supplémentaire:
Course variable, haut vigueur
Course de l'aiguille Z(NA): 25 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HP-18
10.01.29.00547
Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Fonction supplémentaire:
Course variable, haut vigueur
Course de l'aiguille Z(NA): 18 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 7,0 bar