Préhenseurs à aiguilles SNG-V-HP

  • Préhenseur à aiguilles pour manipuler des composants flexibles, de formes instables ou très poreux
  • Manipulation de matières difficiles à aspirer comme les textiles composites, matières SMC, étoffes non tissées, matières filtrantes, isolants ou mousses, tapis etc.
  • Pour des applications qui nécessitent une grande force de pénétration et de grandes courses des aiguilles, et pour manipuler des matières collantes

Nos points forts...

  • Jusqu’à 18/25 mm de course des aiguilles
  • Cylindre pneumatique à double effet, surface du piston de grande taille
  • Aiguilles croisées
  • Surface de préhension en PTFE
  • Surface de préhension minimisée

Vos avantages...

  • Également adapté à une manipulation de plusieurs couches
  • Force de pénétration élevée et temps de cycle très courts
  • Grande force de préhension, y compris pour les pièces très instables
  • Réduit l’adhérence des matières collantes et isole afin d’éviter un refroidissement local de la pièce
  • Manipulation de petites pièces possible
 

Article dans la famille de produit Préhenseurs à aiguilles SNG-V-HP

 

SNG-V 6 1.2 V-HP-15
10.01.29.00439
Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 6
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Fonction supplémentaire:
Course variable, haut vigueur
Course de l'aiguille Z(NA): 15 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HP-15
10.01.29.00434
Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Fonction supplémentaire:
Course variable, haut vigueur
Course de l'aiguille Z(NA): 15 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 7,0 bar