Préhenseurs à aiguilles SNG-YV

  • Préhenseur à aiguilles pour la manipulation de composants peu résistants à la flexion ou de forme instable
  • Manipulation de matières difficiles à aspirer comme textiles composites, les étoffes non tissées, le feutre, les tapis, les mousses métalliques, les nattes isolantes, mousses, etc.
PGE-04765

La gamme de produits Préhenseurs à aiguilles SNG-YV est épuisée : 1 oct. 2019

Les articles de cette gamme de produits ne pourront plus être commandés à partir de cette date.
Gamme de remplacement : Préhenseurs à aiguilles SNG-AP

Nos points forts...

  • Course des aiguilles variable
  • Diamètre des aiguilles libre
  • Cylindre pneumatique simple action
  • Sortie synchronisée des aiguilles
  • En option avec plaque embase d'adaptation

Vos avantages...

  • Adaptation individuelle à des pièces de différentes géométries
  • Planification spécifique aux types d’application individuelle
  • Effort de commande faible
  • Manipulation sûre des pièces
  • Adaptation parfaite à d'autres éléments de fixation
 

Article dans la famille de produit Préhenseurs à aiguilles SNG-YV

 

assets/Artikelbild/10.01.29.00002_01.jpg
Fin de série
SNG-Y 12 0.8 V
10.01.29.00002
Préhenseur à aiguilles "SNG-Y" de construction particulièrement compacte
Nombre d'aiguille: 12
Diamètre des aiguilles: 0.8 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 3.5 mm
Fonction supplémentaire:
Course variable
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 6,0 bar

Cet article est épuisé et ne sera plus disponible à partir du 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.29.00003_01.jpg
Fin de série
SNG-Y 12 1.2 V
10.01.29.00003
Préhenseur à aiguilles "SNG-Y" de construction particulièrement compacte
Nombre d'aiguille: 12
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 3.5 mm
Fonction supplémentaire:
Course variable
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 6,0 bar

Cet article est épuisé et ne sera plus disponible à partir du 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.29.00004_00.jpg
Fin de série
SNG-Y 12 2.0 V
10.01.29.00004
Préhenseur à aiguilles "SNG-Y" de construction particulièrement compacte
Nombre d'aiguille: 12
Diamètre des aiguilles: 2.0 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 3.5 mm
Fonction supplémentaire:
Course variable
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 6,0 bar

Cet article est épuisé et ne sera plus disponible à partir du 01/10/2019