Préhenseurs à flux

Outre la manipulation de textiles composites, ces préhenseurs de composites sont particulièrement adaptés aux films extrêmement fins et fragiles, aux verres minces et aux circuits imprimés nus. La génération de vide intégrée permet un volume de flux élevé pour un niveau de vide modéré. Les surfaces de ventouse sont dotées d'orifices d'aspiration rapprochés les uns des autres ce qui évite d'aspirer et d'endommager la pièce.
 

Préhenseurs à flux SCG

  • Capacité d'aspiration : 270 à 650 l/min
  • Diamètre surface de ventouse : 20 mm à 60 mm

Ventouse pour préhenseurs de courant SCG

  • Diamètre de surface de ventouse : 40 mm et 60 mm, ventouse : de 20 mm à 50 mm
  • Surfaces de ventouse en POM conforme à FDA
  • Ventouse en silicone SI-55 ou SI-HD conforme à FDA ou en NBR-AS antistatique