Ventouse pour préhenseurs de courant SCG

  • Manipulation de textiles composites
  • Manipulation de composants flexibles et de forme instable
  • Manipulation de films et verres fragiles et extrêmement minces
  • Manipulation de circuits imprimés équipés et non équipés
  • Manipulation d’aliments secs

Nos points forts...

  • Eléments de contact en POM conforme à FDA ou en SI-55 ou SI-HD ou en NBR-AS antistatique
  • Très grand débit volumétrique d’aspiration
  • Soufflet de ventouse compact; surface de ventouse avec lèvre d'étanchéité souple et flexible
  • Surface de ventouse en POM à orifices d'aspiration très rapprochés
  • Ventouse démontable sans outil

Vos avantages...

  • Dérivation des charges électriques potentielles, utilisation possible dans le secteur alimentaire
  • Préhension fiable même de pièces poreuses et extrêmement structurées
  • Stabilité latérale élevée même en cas d’accélérations élevées; très bonne étanchéité et très bon amortissement sur des surfaces structurées telles que des biscuits avec glaçage
  • Empêche l’aspiration et l’endommagement de la pièce
  • Nettoyage facile
 

Article dans la famille de produit Ventouse pour préhenseurs de courant SCG

 

SAUG-SCG 50 SI-HD
10.01.30.00593
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
SAUG-FL SCG 60 POM
10.01.30.00031
Surface de ventouse
Diamètre extérieur D: 60 mm
Hauteur H: 9.5 mm
Matière de la ventouse:
Polýoxýméthylène
Température de la pièce max.: 80 °C
pour: Préhenseurs de courant
SAUG-FL SCG 40 POM
10.01.30.00030
Surface de ventouse
Diamètre extérieur D: 40 mm
Hauteur H: 9.5 mm
Matière de la ventouse:
Polýoxýméthylène
Température de la pièce max.: 80 °C
pour: Préhenseurs de courant
SAUG-SCG 30 SI-HD
10.01.30.00655
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
SAUG-SCG 40 SI-HD
10.01.30.00660
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
SAUG-SCG 20 SI-HD
10.01.30.00661
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 20
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
SAUG-SCG 20 NBR-AS-55
10.01.30.00716
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 20
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Dureté de la matière: 55 °Sh
SAUG-SCG 30 NBR-AS-55
10.01.30.00717
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Dureté de la matière: 55 °Sh
SAUG-SCG 40 NBR-AS-55
10.01.30.00718
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Dureté de la matière: 55 °Sh
SAUG-SCG 50 NBR-AS-55
10.01.30.00719
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Dureté de la matière: 55 °Sh