Préhenseurs de cellules photovoltaïques

Les préhenseurs de cellule photovoltaïque sont destinés à la manipulation extrêmement rapide et sécurisée de wafers et de cellules photovoltaïques. La génération d'un volume de flux élevé pour une consommation d'air minimale permet une manipulation particulièrement douce de pièces fragiles.
 

Préhenseurs de cellules photovoltaïques SWGm

  • Dimensions : 125 x 125 mm et 156 x 156 mm
  • Modèle de base avec évacuation de l'air axiale ou latérale
  • Matière surface de ventouse : PEEK

Préhenseurs de cellules photovoltaïques SWGm Wet

  • Dimensions : 125 x 125 mm et 156 x 156 mm
  • Modèle de base avec échappement latéral de l'air
  • Matière de la surface de ventouse : PEEK

Accessoires préhenseurs de cellules photovoltaïques SWGm

  • Composants pour le montage modulaire des préhenseurs de cellule photovoltaïque SWGm