Préhenseurs de cellules photovoltaïques SWGm

  • Préhenseur de cellule photovoltaïque pour la manipulation extrêmement rapide, sûre, précise et délicate de wafer et des cellules solaires dans les procédés de production
  • Procédures de chargement / déchargement lors de l'entreposage en caisses ou sur convoyeurs à bande
  • Possibilité de contrôle de rupture « à la volée » pendant la procédure de manipulation grâce à un positionnement exact lors du contrôle visuel et lors de la mesure de la pile
  • Production de cellules solaires entièrement ou partiellement automatisée avec une sécurité de processus, une disponibilité des installations, une efficacité et une productivité maximales

Nos points forts...

  • Hauteur et poids réduits
  • Répartition et dimensionnement optimaux des points d’aspiration
  • Capacité d’aspiration élevée, même en cas d’occupation partielle de la ventouse ou en cas de fuite

Vos avantages...

  • Manipulation rapide et précise avec des temps de cycle < 1 sec.
  • Coût de fonctionnement minimal
  • Préhension et maintien sûrs, même en cas de plaquettes déformées, endommagées ou perforées
 

Article dans la famille de produit Préhenseurs de cellules photovoltaïques SWGm

 

SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK
10.01.30.00135
Préhenseur de plaquettes pour une manipulation très rapide et délicate de composants photovoltaïques
Version: Air extrait axial
Longueur L: 115 mm
Largeur B: 115 mm
Hauteur H: 40 mm
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
Version: Fonction d'extraction
Matière: Polyetheretherketon
SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK
10.01.30.00136
Préhenseur de plaquettes pour une manipulation très rapide et délicate de composants photovoltaïques
Version: Air extrait axial
Longueur L: 146 mm
Largeur B: 146 mm
Hauteur H: 40 mm
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
Version: Fonction d'extraction
Matière: Polyetheretherketon
SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK
10.01.30.00137
Préhenseur de plaquettes pour une manipulation très rapide et délicate de composants photovoltaïques
Version: Air extrait latéral
Longueur L: 115 mm
Largeur B: 115 mm
Hauteur H: 65 mm
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
Version: Fonction d'extraction
Matière: Polyetheretherketon
SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK
10.01.30.00138
Préhenseur de plaquettes pour une manipulation très rapide et délicate de composants photovoltaïques
Version: Air extrait latéral
Longueur L: 146 mm
Largeur B: 146 mm
Hauteur H: 65 mm
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
Version: Fonction d'extraction
Matière: Polyetheretherketon